Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Tehnologii de mișcare

Gama de produse a sistemelor liniare și de acționare
SKF a fost în avangarda tehnologiilor de mișcare timp de mulți ani și a dezvoltat cunoștințe și produse ale sistemelor de acționare liniare (șuruburi cu bile și role), sistemelor de ghidare liniare (ghidaje şi platforme liniare) și sistemelor de acționare.

De obicei, sistemele de acționare liniare transformă mișcarea de rotație în deplasare liniară prin intermediul șuruburilor. Avem produse de acționare eficace, care îndeplinesc cu brio această cerință: șuruburi conducătoare rulate, miniaturale și mari, șuruburi conducătoare rectificate și diferite variante de șuruburi cu role, cum ar fi planetare, recirculante și inversate.

Oferta extinsă de ghidaje şi platforme liniare vă permite să găsiți cea mai potrivită soluție de ghidare care asigură precizia, rigiditatea și poziționarea necesare, la costuri rezonabile. Pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor de ghidare, gama noastră completă de produse include lagăre de alunecare cu bile, ghidaje cu șine profilate (miniaturale, cu bile și role), ghidaje de precizie cu șine și mese liniare.

Experiența și cunoștințele noastre bogate despre sistemele de acționare ne permit
să satisfacem cele mai severe cerințe legate de actuatoare liniare, coloane telescopice și unități de comandă. Sistemele de acționare de la SKF vă garantează produse și servicii proiectate special pentru cerințele unice și condițiile specifice ale aplicației dvs.

SKF logo