Rulment de roată de a doua generaţie

Cu o combinaţie între o unitate de rulment cu două rânduri de bile şi o flanşă de montare integrată, rulmenţii de roată din a doua generaţie preiau funcţia unei unităţi de rulment de roată separate. Sigilaţi pentru totdeauna, cu căi de rulare călite prin inducţie, rulmenţii de roată din a doua generaţie sunt utilizaţi la roţile fără tracţiune, în faţă sau în spate.