Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

Set de curea multi-V cu fulie de alternator cu sistem roată liberă

Familia de produse s-a mărit.

În ciuda dimensiunii sale, fulia de alternator cu sistem roată liberă joacă un rol esenţial pentru motor. Absoarbe cuplul care poate duce la deteriorarea motorului, reduce zgomotul şi vibraţiile curelei. Din aceste motive, la recomandarea producătorilor de automobile, SKF a dezvoltat seturi de curele multi-V, care includ o fulie de alternator cu sistem roată liberă – VKMAF.
  • Toate fuliile de alternator cu sistem roată liberă fabricate de SKF din aceste sisteme sunt de calitate OE
  • Seturile SKF VKMAF sunt disponibile pentru majoritatea aplicaţiilor auto răspândite.
SKF logo