Videoclipuri despre lanţul cinematic
-
Schimbarea burdufului special pentru caseta de direcție
Procedura de montare a burdufului special pentru caseta de direcție. Videoclipul are în vedere setul de burduf SKF cu codul VKJP 2077.
-
Montarea burdufului universal pentru caseta de direcție
Procedura de montare a burdufului universal pentru caseta de direcție. Videoclipul are în vedere setul de burduf universal SKF cu codul VKJP 02000.
-
Schimbarea burdufului universal (VKN 402)
Videoclipul prezintă procedura de montare a unui burduf universal cu ajutorul unui instrument pneumatic. Acest videoclip are în vedere setul de burduf universal SKF cu codul VKJP 01000 (multi-pachet) /VKJP 01001 (pachet unic).
-
Cum se schimbă o articulaţie cu viteză constantă SKF (VKJA 3867) pe Toyota Avensis 1,8
SKF a calculat că prin schimbarea articulaţiei cu viteză constantă – şi nu a întregului arbore motor la Toyota Avensis 1,8, atelierele îşi pot mări profiturile din manoperă cu 32%, iar proprietarii acestor maşini pot economisi 49% din costurile pieselor.
-
Cum se schimbă o articulaţie cu viteză constantă SKF (VKJA 5339) la Peugeot 206 1,4i
Acest videoclip prezintă pas cu pas procedura de demontare şi de schimbare cu succes a articulaţiei cu viteză constantă la Peugeot 206 1,4i.
-
Cum se schimbă o articulaţie cu viteză constantă SKF (VKJA 5342) la Renault Laguna I 1,8
SKF pune la dispoziţia tehnicienilor auto sfaturi utile legate de produse şi cursuri care îi ajută să lucreze mai profitabil, prin realizarea unor videoclipuri care ilustrează clar cea mai bună metodă de înlocuire a articulaţiei cu viteză constantă la Renault Laguna 1,8.