Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

Butuci de roată

Începând din anul 1998, SKF a produs peste un milion de unităţi de butuc de roată pentru camioane. Multe dintre acestea au parcurs peste un milion de kilometri în cele mai grele condiţii şi funcţionează şi azi, la fel de bine ca în ziua în care au fost montate.

Pre-reglate, etanşate şi lubrifiate definitiv, unităţile de butuc pentru camioane SKF se caracterizează printr-un design uşor, uniformizat, care facilitează eliminarea erorilor de montare şi de reglare, responsabile pentru majoritatea avariilor premature ale rulmenţilor. Datorită materialelor solide, lubrifianţilor speciali şi rigidităţii mai bune a axului, aceste unităţi fac faţă ani de zile sarcinilor dificile impuse de transporturile cu camionul. 

Rezultatul este o unitate care, practic, nu necesită întreţinere, dar are un cost al deţinerii foarte scăzut.

..

SKF logo