Fabrika ležajeva kompanije SKF u Dalianu, u Kini dobila je LEED Zlatni sertifikat

2013 август 29, 10:00 CEST

Geteborg, 29. avgust 2013: Kompanija SKF objavila je da je kompanija za ležajeve srednje veličine u Dalijanu, u Kini, dobila priželjkivani LEED (Vodeći dizajn za energiju i ekologiju) Zlatni sertifikat. Sa ovim sertifikatom, fabrika u Dalianu je prvi LEED projekat kompanije SKF u Kini i četvrto postrojenje kompanije SKF u svetu koje je dobilo LEED sertifikaciju.

„Već dugo godina kompanija SKF ima za cilj pronalaženje načina za smanjenje svog uticaja na životnu sredinu. Pre nekoliko godina doneli smo odluku da sva naša nova postrojenja treba da budu izgrađena u skladu sa LEED standardom. Pored toga, pokrenuli smo naše nove agresivne metode vezane za klimatske promene,” izjavio je Tom Džonston, Predsednik i generalni direktor kompanije SKF. „Oduševljen sam što je naša fabrika u Dalianu dobila Zlatni status, koji će obezbediti da svedemo uticaje na lokalnu životnu sredinu na najmanju moguću meru, i koji će nam pomoći da ostvarimo naše globalne ciljeve“

Funkcije koje omogućavaju dobijanje LEED zlatne sertifikacije za postrojenje su:

  • Energetska efikasnost: Fabrika ima za 21% bolju energetsku efikasnost u poređenju sa građevinskim standardima u SAD
  •     Upotreba obnovljivih izvora energije – Solarna energija se koristi za zagrevanje vode
  •     CO2 senzor- Obezbeđuje stepen svežeg vazduha i smanjuje upotrebu energije
  •     Krov visoke reflekcije – Za smanjenje uticaja zagrevanja
  • Smanjenje potrošnje vode: Koristi 40% manje vode u poređenju sa standardima za normalne zgrade.
  • Veliki otvoreni prostor sa lokalnom vegetacijom – Za stvaranje navike i promovisanje bioraznolikosti i kao pomoć u smanjenju upotrebe vode za navodnjavanje

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com
® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (30.8 KB)

SKF logo