Aksijalne brisač zaptivke posebno su razvijene kako bi zadovoljile stroge zahteve industrije energije vetra

  • Priča
    Aksijalna brisač zaptivka
    Aksijalna brisač zaptivka

    2013 октобар 16, 10:30 CEST

    Primenom inovativnog dizajn i izuzetne otpornosti na abraziju specijalnog H-ECOPUR® poliuretana, HRC1 aksijalna brisač zaptivka kompanije SKF može značajno da produži radni vek osnovne zaptivke.

    Geteborg, 16. oktobar, 2013: Kompanija SKF izbacila je na tržište svoje aksijalne brisač zaptivke, posebno dizajnirane za tržište vetroenergetike, namenjene za posebno teške uslove rada. Aksijalna rešetkasta zaptivka može da pruži značajno produženi radni vek i zaštitu od kontaminacije i tako omogući povećanje pouzdanosti turbine na vetar i smanjenje troškova održavanja. Na kraju, zaptivka može pomoći da operateri u vetro elektranama smanje rizike od kvarova usled kontaminacije ležajeva i dugog neplaniranog zastoja, troškova za popravke i onih koji nastaju usled gubitaka zbog zastoja.

    „Uz ovo izuzetno produženje radnog veka, zaptivka može da ispuni standardne rasporede inspekcija za održavanje na vetro elektranama – izuzetna prednost zbog ekonomičnijeg raspoređivanja održavanja“, izjavila je Marija Koncepcion Martin, Rukovodilac proizvodnje u SKF Sealing Solutions.

    Sve do sada, industrija dobijanja energije iz vetra morala je da se osloni na standardne gumene rešetkaste zaptivke dostupne na tržištu za sve industrije, koje nisu imali u vidu, a ni ispunjavale izazove sa kojima se suočava glavna osovina turbine na vetar. Ove gumene rešetkaste zaptivke su se brzo habale, jer nisu sposobne da izdrže grube suprotne površine i uslove ograničenog podmazivanja.

    HRC1 aksijalna rešetkasta zaptivka kompanije SKF dizajnirana je da prebrodi ove izazove. Ova zaptivka se proizvodi od specijalnog H-ECOPUR, poliuretanskog materijala razvijenog od strane kompanije SKF sa izuzetnim otporom na abraziju i otpornošću na habanje. Dostupna kao jednodelna ili dvodelna, ova zaptivka takođe poseduje čeličnu stezaljku sa mehanizmom za brzo učvršćivanje, za lako montiranje na tornju.

    Sarađujući blisko sa proizvođačima turbina na vetar, kompanija SKF je za HRC1 aksijalnu rešetkastu zaptivku sprovela duže ispitivanje na terenu. Nakon montiranja na 40 različitih 2,5 MW turbina, zaptivka je radila kontinualno u stvarnim uslovima. Nakon tri meseca, tokom prve inspekcije otkrivena su neka habanja normalna prilikom rada zaptivke. Šest meseci kasnije, otkrivena su samo minimalna habanja.

    „Ovo ispitivanje na terenu potvrdilo je da HRC1 aksijalna rešetkasta zaptivka kompanije SKF može da pruži drastično duži radni vek u odnosu na konvencionalne gumene rešetkaste zaptivke,“ izjavila je Marija Koncepcion Martin.

    Svi proizvodi kompanije SKF za industriju dobijanja energije pomoću vetra deo su SKF BeyondZero portfolija.*

    *Portfolio SKF BeyondZero proizvoda sastoji se iz proizvoda koji pružaju poboljšane karakteristike u zaštiti životne sredine. Da bi bili uključeni u portfolio SKF BeyondZero, proizvodi, usluge i rešenja kompanije SKF, moraju da pružaju značajne pogodnosti za životnu sredinu.


    Aktiebolaget SKF
    (obj.)

    Za više informacija, kontaktirajte:

    Odnosi sa štampom:Nia Kilstrom, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    SKF i H-ECOPUR su registrovani zaštitni znaci SKF Group.
    ™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

  • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (1.9 MB)

SKF logo