Anti-korozivni zaštitni sloj za jedinicu ležaja glavčine sprečava stvaranje rđe na površini

  • Priča

    2013 новембар 22, 12:00 CET

    Modularno rešenje za sprečavanje korozije za ležajeve glavčine koje olakšava postupak rasklapanja, povećava radni vek i poboljšava ukupne karakteristike vozila.

    Geteborg, 22. novembar, 2013: Kompanija SKF objavila je da je razvila inovativno rešenje za zaštitu ležajeva za točkove od korozije. Anti-korozivni zaštitni sloj za jedinicu ležaja glavčine omogućava lakše rasklapanje ležaja sa zgloba i naplatka. On poboljšava estetske karakteristike ležaja tokom radnog veka i u isto vreme sprečava da zarđane površine dođu u kontakt sa zaptivkama, omogućavajući tako njihovu efikasnost.
    Anti-korozivni zaštitni sloj dizajniran je da izdrži preko 400 sati na testu prskanja soli (DIN EN ISO 9227 NSS) bez ugrožavanja geometrijskih tolerancija jedinice ležaja glavčine.

    Ovaj anti-korozivni zaštitni sloj primenjen je na sve jedinice ležajeva glavčine sa prirubnicom druge i treće generacije i ima sledeće karakteristike:
    - Skalabilna debljina sloja u skladu sa zahtevima klijenata
    - Mala tolerancija debljine
    - Maksimalna radna temperatura od 200°C
    - UV boja

    Jedinica ležaja glavčine sa zaštitnim slojem od korozije pruža klijentima pogodnosti u koje spadaju:
    - Jak otpor na koroziju
    - Bolji izgled ležaja tokom radnog veka vozila
    - Lakše rasklapanje u radionici
    - Manji rizik od korozije zaptivke ležaja usled rđe
    - Mali nivo habanja na spoljnjem delu prirubnice
    - Visoka fleksibilnost prilikom odabira oblasti u kojima ležaj treba da bude
    zaštićen
    - Bez uticaja na životnu sredinu (boja sa vodenom osnovom )
    - Pogodnost za nove dizajne i stare
    - Mogućnost upotrebe različitih boja.

    Aktiebolaget SKF
    (obj.)

    Za više informacija, kontaktirajte: Odnosi sa štampom: Monik Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.





  • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (1.7 MB)

SKF logo