Kompanija ArcelorMittal Bremen plasirala je porudžbinu za specijalne SKF-ove elektromehaničke aktuatore

  • Priča

    2014 јануар 16, 09:00 CET

    Geteborg, Švedska, 16. januar, 2014. godine: ArcelorMittal Bremen GmbH odabrao je kompaniju SKF za partnera u realizaciji projekta implementacije 30 elektromehaničkih aktuatora na liniji za kontinualno livenje čelika. Narudžbina spada u jednu od najvećih za mehatronička rešenja koje je kompanija SKF Nemačka dobila do sada od klijenta u industriji metala.

    Karsten Faust, Regionalni direktor, SKF Industrijsko tržište, regionalna prodaja i usluge, Severna Evropa, dodao je, „Nakon bliske saradnje sa kompanijom ArcelorMittal na mnogo uspešnih projekata koji se odnose na naše platforme ležajeva i servisa, veoma nam je drago što smo dobili ovu priliku da demonstriramo vrednost koju naša mehatronička rešenja mogu da pruže.“

    Karsten Albers, Rukovodilac projekata, ArcelorMittal Bremen, prokomentarisao je, „Potrebno nam je veoma kompaktno rešenje koje će nam omogućiti veliku preciznost i pouzdanost prilikom podešavanja širine proizvedenog čelika. Odabrali smo da sarađujemo sa kompanijom SKF na ovom projektu zato što kompanija ima veliko tehničko znanje i razume naše poslovanje i aplikacije.“

    Aktuator je uređaj za linearno kretanje ili pozicioniranje i primenjuje se za pomeranje ili kontrolu mehanizama ili sistema. Aktuatori se na liniji za kontinualno livenje se koriste za precizno podešavanje tokom operacije i moraju da obezbede efikasan rad uprkos teškim radnim uslovima - visoke temperature i kontaminacija radnog okruženja. Elektromehanički aktuatori kompanije SKF pružaju feksibilno i pouzdano rešenje za linearno kretanje.

    Aktiebolaget SKF
    (obj.)



    Za više informacija, kontaktirajte:
    Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
    Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
    Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


    SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

  • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (1.1 MB)

SKF logo