Kompanija SKF predstavlja novu Lincoln pumpu za podmazivanje hidrauličnih čekića

  • Priča

    2014 март 04, 17:00 CET

    Geteborg, 04. mart 2014.: Kompanija SKF danas je objavila predstavljanje novog Lincoln modela HTL 201US pumpe za podmazivanje hidrauličnih čekića. Nova pumpa je dizajnirana za podmazivanje malih i srednjih serija hidrauličnih čekića težine 650 funti (295 kg). Pumpa ja namenjena za hvataljke, hidraulične makaze i mali bagere.

    Kompaktna HTL 201US pumpa može se montirati direktno na čekić ili drugi priključak za kontinualno podmazivanje tokom rada uređaja. Ona ostaje sa alatom kojem je potrebno podmazivanje, čak iako se noseća jedinica zameni. Pouzdana pumpa koristi standardne kertridže za mazivo ili pastu zapremine od 14,5 unci (410 grama) do NLGI klase 2 ili se može puniti preko svog ugrađenog priključka za punjenje. HTL 201US pumpa poseduje indikator za nizak nivo maziva koji obaveštava operatera kada treba dopuniti mazivo.

    Uređaj radi u radnom temperaturnom opsegu od -25 do +60 stepeni Celzijusa. U zavisnosti od hidrauličnog pritiska i podešavanja dovodnog ventila, pumpa ima promenljiv protok maziva na izlazu sve do maksimalnih 6.7 kubnih centimetara po minutu.

    Aktiebolaget SKF
    (obj.)

    Za više informacija, kontaktirajte:
    Odnosi sa štampom: Monik Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Odnosi sa štampom: Kenet Volš, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.



  • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (546 KB)

SKF logo