Devetomesečni izveštaj kompanije SKF za 2014. godinu

2014 октобар 15, 13:00 CEST

Tom Džonston, predsednik i glavni izvršni direktor:
„Potražnja je bila nešto niža tokom kvartala nego što je očekivano, naročito u Evropi i u okviru naše automobilske industrije. Kao rezultat toga, proizvodnja je prilagođena na manju nego što je planirano na početku kvartala, što će uticati na naše rezultate, ali smo takođe smanjili zalihe u fiksnoj valuti. Tok gotovog novca, u iznosu od preko 1,4 milijarde švedskih kruna, bio je snažan i mi nastavljamo da se fokusiramo na smanjenje neto obrtnog kapitala. Ovaj rad će biti intenziviran tokom četvrtog kvartala i u narednim godinama pošto preduzimamo konkretne korake da rešimo probleme u različitim oblastima u okviru neto obrtnog kapitala.
Nastavili smo da dobijamo brojne važne porudžbine, pokrenuli smo niz novih proizvoda, a takođe najavili osnivanje novog globalnog tehničkog centra u Severnoj Americi. Uz tekući rad, krajem naredne godine će biti završena naša planirana mreža po dva globalna tehnička centra u svakom od glavnih regiona u svetu.
Prošlo je skoro godinu dana otkad smo izvršili akviziciju kompanije Kaydon i njen rast i povećanje profita su bili veoma pozitivni nakon akvizicije. Integracija teče u potpunosti u skladu s našim planovima u pogledu prodaje i sinergije troškova.
Gledajući unapred, nastavljamo da radimo u neizvesnom poslovnom okruženju koje se čak neznatno pogoršalo u Evropi poslednjih meseci. S obzirom na to, očekujemo da potražnja za našim proizvodima u četvrtom kvartalu bude relativno nepromenjena kako sukcesivno, tako i iz godine u godinu i proizvodićemo nešto manju količinu od prodaje radi dodatnog smanjenja zaliha.
Već ranije sam najavio da ću napustiti funkciju predsednika i izvršnog direktora krajem ove godine i da je Odbor
izabrao Alrika Danielsona za mog sledbenika od 1. januara, kome želim srdačan povratak u SKF.“



 
Key figures

Q3 2014

Q3 2013

YTD 2014

YTD 2013

Neto prodaja, miliona SEK

17.787

15.623

52.476

47.167

Operativni profit, miliona SEK

2.073

1.923

6.193

5.240

Operativna marža, %

11,7

12,3

11,8

11,1

Operativna marža, bez jednokratnih stavki, %

11,8

12,9

11,8

12,2

Profit pre oporezivanja, miliona SEK

1.827

1.717

5.375

4.581

Neto profit, miliona SEK

1.407

1.165

3.869

3.087

Osnovna zarada po akciji, SEK

3,01

2,47

8,27

6,57



Neto prodaja se menja svake godine, u švedskim krunama,

u odnosu na:


Količinu

Cenu/
miks

Strukturu

Efekat
valute

Ukupno

3. kvartal 2014. godine


1,9%

1,3%

5,4%

5,3%

13,9%

Godina 2014. do sada


3,8%

0,7%

4,7%

2,1%

11,3%


Prodaja u trećem kvartalu godine u lokalnim valutama i ne računajući strukturu je bila relativno nepromenjena u Evropi i Latinskoj Americi, povećana je za 3% u Severnoj Americi, za 8% u Aziji i za 7% na Bliskom Istoku i u Africi.
Proizvodnja u trećem kvartalu je bila relativno nepromenjena u poređenju sa prošlom godinom.
Prodaja u prvih devet meseci u lokalnim valutama i ne računajući strukturu je povećana za 2% u Evropi, za 3% u Severnoj Americi, za 1% u Latinskoj Americi, za 11% u Aziji i za 14% na Bliskom Istoku i u Africi.
Proizvodnja u prvih devet meseci je bila neznatno veća u poređenju sa prošlom godinom.

Perspektiva za četvrti kvartal 2014. godine

Potražnja u poređenju sa četvrtim kvartalom 2013. godine

Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude relativno nepromenjena na nivou Grupe i u Evropi, neznatno viša u Aziji i Severnoj Americi, a neznatno niža u Latinskoj Americi. Očekuje se da ona bude neznatno viša za strateške industrije, relativno nepromenjena za regionalnu prodaju i usluge, i neznatno niža za automobilsku industriju.

Potražnja u poređenju sa trećim kvartalom 2013. godine
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude relativno nepromenjena na nivou Grupe i u Evropi, neznatno viša u Aziji i Severnoj Americi, a neznatno niža u Latinskoj Americi. Očekuje se da ona bude relativno nepromenjena za strateške industrije, neznatno viša za regionalnu prodaju i usluge, i neznatno niža za automobilsku industriju.

Proizvodnja
Očekuje se da se proizvodnja neznatno smanji iz godine u godinu i u poređenju sa trećim kvartalom.

Geteborg, 15. oktobar 2014. godine

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Tele-konferencija će biti održana 15. oktobra u 14.00 (CEST), 13.00 (UK), 08.00 (US):
SE: +46 8 5065 3936
UK: +44 203 427 1912
SAD: +1 646 254 3364

Sve informacije vezane za devetomesečne rezultate 2014. godine kompanije SKF možete pronaći na internet sajtu za odnose sa investitorima.
investors.skf.com/quarterlyreporting



Za dodatne informacije, kontaktirajte:
Odnosi sa štampom: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com



Kompanija AB SKF je dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i/ili Zakonom o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje oko 13:00 časova, dana 15. oktobra 2014. godine



SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. godini je iznosila 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (841 KB)

SKF logo