Stefan Le Munije imenovan za predsednika, SKF Automotive

  • Priča

    2014 октобар 27, 14:30 CET

    Geteborg, Švedska, 27. oktobar 2014. godine: SKF najavljuje da je Stefan Le Munije imenovan za predsednika poslovnog sektora za automobilsku industriju, SKF Automotive. Stefan će preuzeti svoju novu ulogu 1. januara 2015. godine i biće član Menadžmenta Grupe i Izvršnog odbora SKF. On nasleđuje Trigvea Stena, koji se penzioniše.

     

    Stefan se pridružio kompaniji SKF u 1988. godini i bio je na više visokih položaja kako u industrijskom, tako i u automobilskom sektoru kompanije SKF. Donedavno, bio je direktor poslovne jedinice za vazdušno kosmički program Grupe. Stefan je diplomirao na Mašinskom fakultetu, a završio je postdiplomske studije za finansije i planiranje, praćenje i prilagođavanje poslovnih procesa.  On je francuski državljanin. 

     

    Trigve se pridružio kompaniji SKF u 2003. godini, a bio je na čelu sektora za automobilsku industriju 12 godina. On će sarađivati sa Stefanom da bi se obezbedila nesmetana primopredaja do njegovog penzionisanja krajem 2014. godine.

     

    SKF Automotive radi za proizvođače automobila, lakih kamiona, teških kamiona, prikolica, autobusa, dvotočkaša i rezervnih delova za vozila. U 2013. godini, poslovni sektor je generisao neto prodaju u iznosu od 17.421 miliona švedskih kruna, što je predstavljalo 27% od ukupnog iznosa Grupe. 

     

    Aktiebolaget SKF

    (obj.)


    Za dodatne informacije, kontaktirajte:

    Direktna veza za medije:+46 31-337 2400

    Odnosi sa štampom:Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    Odnosi sa investitorima:Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com



    SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. godini je iznosila 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com

    ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

  • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (475 KB)

SKF logo