Kompanija SKF predstavlja novu Lincoln multilinijsku pumpu za podmazivanje visokih performansi

  • Priča

    2014 децембар 15, 14:00 CEST

    Geteborg, Švedska, 15. decembar 2014. godine: Kompanija SKF je danas najavila predstavljanje svoje nove Lincoln multilinijske pumpe P212 za upotrebu kod sistema za multilinijsko podmazivanje ili kao centralizovane pumpe u velikim naprednim sistemima. Razvijena za zahtevna rešenja, ova pouzdana pumpa je pogodna za primene koje uključuju bušenje tunela, rudarstvo, opremu za mešanje guma i različite stacionarne mašine sa velikom potrošnjom tečnih maziva, kao i za upotrebu sa izabranim jedinjenjima za zaptivanje.

    Lincoln multilinijska pumpa P212 obezbeđuje isporuku velikih zapremina maziva ili ulja, korišćenjem do 12 elemenata. Uz modularni dizajn, pumpa je ekonomična i jednostavna za instaliranje i održavanje, jer ona više ne zahteva cevi za kombinovanje dva ili više elemenata pumpe. Svestrana pumpa ima snažan motor od 0,55 kW (400 V AC), a njene zapremine za isporuku se mogu lako prilagoditi po izlazu od 150 do 1.480 cm³/h korišćenjem motora od 50 Hz ili od 180 do 1.776 cm³/h korišćenjem motora od 60 Hz.

    Lincoln multilinijska pumpa P212 ima maksimalan radni pritisak od 350 bara (5.070 psi) i radi efikasno na temperaturama koje se kreću u opsegu od -20 do +70 °C. Izdržljivi rezervoar pumpe ima kapacitet od 30 litara i na raspolaganju je uz opcioni ultrazvučni senzor za kontrolu nivoa. Njena ugrađena lopatica za mešanje održava tečno mazivo ujednačenim i jednostavnim za punjenje, čak i pri hladnim temperaturama.

    Aktiebolaget SKF
    (obj.)

    Za dodatne informacije, kontaktirajte:
    Odnosi sa štampom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. 

    Godišnja prodaja u 2013. godini je iznosila 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com

    ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

  • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (3.4 MB)

SKF logo