Nova serija SKF super preciznih cilindričnih valjkastih ležajeva na sajmu EMO Milano 2015

  • Priča

    2015 октобар 06, 13:00 CEST

    SKF is launching two new super-precision cylindrical roller bearings series, which meet the machine tool industry’s demand for higher speed capability with low friction. The new bearings will be shown for the first time at EMO Milano 2015

    Geteborg, Švedska, 6. oktobar 2015. godine: SKF, kompanija sa znanjem u oblasti inženjeringa, predstavlja dve nove serije SKF super preciznih cilindričnih valjkastih ležajeva na sajmu EMO Milano 2015. Obe od ove dve serije daju superiorne performanse ležajeva u poređenju sa postojećim ponudama kompanije SKF, tako što podnose veće brzine i imaju manje trenje, a pružaju i niz drugih operativnih prednosti u industriji mašinskih alata.

    Mauro Merlo, menadžer za proizvode u sektoru za super precizne ležajeve, SKF Super Precision Bearings, u SKF, objašnjava, „Novi SKF super precizni cilindrični valjkasti ležajevi su optimizovana rešenja za proizvođače originalnih rezervnih delova kojima su potrebni veći kapacitet nosivosti opterećenja i veće brzine. Dok SKF super precizni jednoredni cilindrični valjkasti ležajevi imaju sposobnost veće brzine, SKF super precizni dvoredni cilindrični valjkasti ležajevi su mnogo pogodniji za teža opterećenja. Posetioci sajma EMO Milano 2015 će imati mogućnost da prvi vide na štandu ove nove serije, koje će biti dostupne za poručivanje u 2016. godini.“

    Serija jednorednih cilindričnih valjkastih ležajeva je opremljena centriranim kavezom sa spoljnim prstenom, tipa prozora, napravljenim od karbonskih vlakana ojačanih polietereterketonom (PEEK). Smanjen broj valjaka, zajedno sa optimizovanim kavezom, omogućava ležajevima da podnesu veće brzine, postignu niže radne temperature i imaju manje trenje. Asortiman je idealan za prečnike osovina u opsegu od 40 do 80 mm.

    Nova jednoredna serija predstavlja optimalno rešenje za primene kao što je kraj bez alata motorizovanog vretena, gde zahtev za većom brzinom prevazilazi zahtev za većom čvrstinom, kod glodalica velike brzine, centara za mašinsku obradu velike brzine, elektro-vretena strugova.

    Nova serija dvorednih super preciznih cilindričnih valjkastih ležajeva obezbeđuje jedinstvenu ravnotežu između kapaciteta nosivosti opterećenja, čvrstine i brzine. Serija omogućava sposobnost većih brzina kod konvencionalnog vretena CNC struga velike jačine sa remenskim pogonom. Poseduje tri integrisane prirubnice na unutrašnjem prstenu i nema prirubnica na spoljnom prstenu. Osim toga, serija ima optimizovanu unutrašnju geometriju i novi kavez od PEEK-a sa centriranim valjcima, ojačan staklenim vlaknima, tipa račve, koji omogućava da ležajevi podnesu veće brzine i smanje na najmanju meru generisanu toplotu prouzrokovanu trenjem. Asortiman je idealan za prečnike osovina od 25 do 130 mm.

    SKF poseduje veliko iskustvo određivanja ležajeva za konkretne primene. Kompanija će koristiti svoje napredno znanje sektora mašinskih alata za podršku proizvođačima originalnih rezervnih delova da bi mogli da procene ukupan trošak vlasništva i prednosti novih SKF super preciznih serija, osiguravajući da se pravi ležajevi odrede za odgovarajaću primenu.

    EMO Milano 2015 se održava od 5. do 10. oktobra 2015. godine u Milanu, Italija. Posetioci manifestacije mogu pronaći kompaniju SKF u Hali 3, na štandu L15-H16.

    Aktiebolaget SKF
    (obj.)

    Za dodatne informacije, kontaktirajte:
    Odnosi sa štampom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. 

    Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70 975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48 593. www.skf.com 

    ® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

  • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (3.0 MB)

SKF logo