SKF poboljšava performanse sa novim malim zaptivenim sfernim valjkastim ležajevima

  • Priča

    2015 октобар 13, 11:00 CEST

    Small sealed SKF Explorer roller bearings with improved performance prolong or even virtually eliminate service intervals and needs for re-lubrication, for gearless traction motors and reduce environmental impact. The new range will be shown for the first time at Interlift, Augsburg Messe, Germany, 13-16 October

    Geteborg, Švedska, 13. oktobar 2015. godine: SKF je unapredio asortiman malih SKF Explorer sfernih valjkastih ležajeva nudeći još manje trenja, smanjene radne temperature, višu graničnu brzinu i smanjenje održavanja. Novi ležaj može značajno poboljšati pouzdanost i smanjiti održavanje motora za elevatore sa direktnim pogonom. Zaptiveni sferni valjkasti ležaj SKF Explorer uključen je u BeyondZero* portfolio.

    Ovaj asortiman malih sfernih valjkastih ležajeva sa oznakom ‘RS’ koristi inovativni dizajn zaptivanja, koji smanjuje ukupno trenje u ležaju do 20 procenata. U prikazanim radnim uslovima, ovo postaje proračunata godišnja ušteda energije od 145 kWh. Kod tipičnog motora sa direktnim pogonom kod elevatora za teške uslove rada, zamena dva zaptivena SKF Explorer ležaja sa novo optimizovanim dizajnom može smanjiti emisiju CO2 do 100 kg godišnje. Tokom radnog veka motora, može se pridodati smanjenje emisije CO2 od dve tone.

    Povrh toga, smanjenje trenja znači da rade pri temperaturama do 20°C nižim, omogućujući dvostruko veće maksimalne radne brzine od onih kod postojećeg asortimana zaptivenih SKF sfernih valjkastih ležajeva koji poboljšani asortiman zamenjuje. Niže radne temperature ležajeva produžuju vek masti za podmazivanje, omogućujući dvostruko duže intervale podmazivanja nego kod postojećih rešenja, što takođe znači mnogo više primena koje se mogu smatrati oslobođenim ponovnog podmazivanja.

    Novi RS zaptivač je dizajniran da daje optimizovani ivični pritisak, smanjujući trenje zaptivača do 50 procenata. Pored toga, radi pouzdanog zaptivanja i očuvanja zaptivenosti, promenjen je dizajn žleba spoljnog prstena. RS ležajevi poseduju gumirane bočne stranice koje su otpornije na ogrebotine i koroziju od metalnih rešenja.

    Kao dodatak na prethodno opisane nove karakteristike i prednosti, mali SSRB ležaj sa poboljšanim karakteristikama može podneti vrlo visoka radijalna i aksijalna opterećenja, dok njegove samocentrirajuće mogućnosti mogu kompenzovati necentriranost i otstupanje vratila. Zaptiveni SKF Explorer sferni valjkasti ležajevi nude takođe visoku tačnost rada i odličnu kontrolu iskošenja valjaka, što pomaže pri smanjenju buke, vibracija i trenja.

    SKF nudi nenadmašan asortiman zaptivenih sfernih valjkastih ležajeva

    Interlift 2015 se održava os 13. do 16. oktobra, 2015. godine u Augsburgu u Nemačkoj. Posetioci sajma mogu naći rešenja i specijaliste kompanije SKF u hali 3 na štandu 3199.

    Aktiebolaget SKF
    (obj.)

    Za dodatne informacije, kontaktirajte:
    Odnosi sa štampom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

    ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group

  • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (1.2 MB)

SKF logo