Kompanija SKF će na godišnjoj EWEA konferenciji za 2015. godinu da predstavi inovacije u korišćenju energije vetra

  • Priča

    2015 новембар 09, 10:00 CEST

    Kompanija SKF prikazaće niz svojih rešenja u sektoru energije vetra na ovogodišnjoj EWEA konferenciji.

    Geteborg, Švedska, 09. novembar, 2015. godine: SKF, kompanija za inženjering znanja, prikazaće niz inovacija koje poboljšavaju učinak i efikasnost osnovnih sredstava u sektoru energije vetra na godišnjoj EWEA konferenciji za 2015. godinu u Parizu. Ova rešenja omogućavaju globalnoj industriji energije vetra da optimizuje pouzdanost osnovnih sredstava, smanje zastoje i troškove održavanja novih i postojećih vetroelektrana kako bi zadovoljila sve veću potražnju za energijom vetra.

    Posetioci EWEA konferencije videće niz HRS zaptivki glavne osovine kompanije SKF, koje su posebno dizajnirane kako bi zadovoljile često složene izazove u industriji energije vetra. Ova nova generacija mašinski izrađenih zaptivki od poliuretana pruža prvu liniju odbrane između spoljašnje sredine i ključnih mehanizama glavnih ležajeva tako što štite od kontaminacije i istovremeno sprečavaju ispuštanje maziva u životnu sredinu.

    HRS zaptivke proizvedene su od G-ECOPUR poliuretana otpornog na ozon, UV zračenje i hidrolizu kako bi pružile izuzetnu otpornost na habanje u poređenju sa običnim materijalima od gume kako bi se obezbedila dugotrajnost sa minimalnom mogućnosti prevremeno oštećenje. Zaista, dokazano je da su pet puta otpornije na habanje od sledećih u nizu najboljih elastomernih materijala.

    Ovaj niz uključuje tri različita dizajna i mogu da se naprave tako da ispunjavaju specifične zahteve kupaca za različite primene. Zaptivke omogućavaju proizvođačima opreme da maksimalno iskoriste prostor i minimiziraju težinu gondole turbine jer su lakše i manje od dizajna lavirint zaptivki. Svaki dizajn je dostupan u jednodelnoj i razdvojenoj verziji za jednostavno montiranje tokom proizvodnje gde rukovaoci mogu da pristupe zadnjem kraju osovine ili za zamenu gornjeg tornja i primene u proizvodnji gde nema pristupa zadnjem kraju osovine.

    Krut materijal i dizajn zaptivki znače da se montiranje može obaviti veoma jednostavno bez posebnog alata, što će uštedeti do četiri radna sata po zaptivci u poređenju sa dizajnima od drugih materijala. Montiranje je jednostavnije zahvaljujući glatkom spoljnom prečniku HRS zaptivki, dok pažljivo optimizovana geometrija zaptivke minimizuje rizik okretanja zaptivke ili gubitka potisne opruge od nerđajućeg čelika tokom sklapanja.

    Biće takođe predstavljen i sistem za daljinsko praćenje stanja „WindCon“ kompanije SKF za vetroelektrane sa softverom „@ptitude Observer“. Ova moćna alatka omogućava rukovaocima da proaktivno pristupe održavanju kako bi obezbedili neprestan pouzdan rad i poboljšanu pouzdanost. Razvijen je kako bi omogućio vetroelektranama da produže vremenski period između dva održavanja turbina, efikasnije upravljaju resursima i spreče skupe zastoje, istovremeno smanjujući troškove rada.

    Sveobuhvatni sistem već pomaže stotinama rukovalaca turbina širom sveta da poboljšaju učinak i eliminišu kvarove. „WindCon“ ima senzore vibracija postavljene na ležajeve glavne osovine turbine, menjač pogonskog sistema i generator za sakupljanje radnih podataka i pružanje analize i dijagnostike preko softvera „@ptitude“. Ovaj integrisani pristup praćenju stanja omogućava brzo i pouzdano sakupljanje velike količine složenih podataka o postrojenju kako bi se identifikovali kvarovi pre nego što postanu problem.

    Sistem jednako čini ove podatke pristupačnim u celoj organizaciji, omogućavajući direktnu analizu nakon otklanjanja kvarova i istragu kvarova kako bi se uvele preventivne mere. Nedavna unapređenja softvera „@ptitude“ sada znače da samo prati turbine tokom perioda rada, eliminišući lažne alarme, dok poboljšanja grafičkog prikaza omogućavaju brzo poređenje ponašanja mašina kako bi se povećale mogućnosti dijagnostikovanja. Interfejs je takođe dizajniran u skladu sa IEC61400-25, omogućavajući razmenu informacija sa drugim vetroelektranama, što dodatno poboljšava mogućnosti dijagnostikovanja.

    Konferencija EWEA 2015 održaće se od 17. do 20. novembra 2015. na svetskoj izložbi „Ekspo“ u Parizu, adresa: Porte de Versailles, Pavilion 1, Pariz. Posetioci konferencije mogu pronaći kompaniju SKF u hali 1, na štandu N07.

    Aktiebolaget SKF
    (obj.)

    Za dodatne informacije, kontaktirajte:
    Odnosi sa štampom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70.975 miliona švedskih kruna (8,5 milijardi amer. dolara), a broj zaposlenih je bio 48.593. www.skf.com

    ® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

  • Slika

Preuzmite komplet za novine

Komplet za novine (227 KB)

SKF logo