SKF gradi da traje: centar za testiranje ležajeva velikih dimenzija sa betonom za sidrenje od 3 000 tona

  • Priča

    2016 март 30, 10:00 CET

    Kompanija SKF trenutno gradi centar za testiranje ležajeva velikih dimenzija na gradilištu 'Werk 3' u Švajnfurtu. Ovaj pionirski projekat je sada za jedan veliki korak bliže završetku – sa težinom od oko 3 000 tona, bilo je potrebno samo dva dana da se izliju temelji za veću od dve nove platforme za testiranje.

    Geteborg, Švedska, 30. mart 2016. godine: Oko devet metara široka, šest metara duboka i 22 metara duga, jama koja je morala da bude ispunjena za osnovu buduće SKF platforme za testiranje, bila je veličine dve samostojeće kuće. Ona je morala brzo da se ispuni, da bi se osiguralo da beton može pravilno da se stvrdne.

    Tokom 19 časova, 150 kamiona mešalica je dovezlo svoj tovar i ispraznilo ga u jamu, praktično jedno vozilo na svakih šest minuta; što znači skoro kao na pokretnoj traci. „Ovo je očigledno bio logistički izazov“, kaže Armin Šab iz tima Izgradnja i planiranje fabrike kompanije SKF, „ali sasvim je jasno da nam je detaljno planiranje unapred dalo dobre rezultate za budućnost. Osim toga, ceo tim je uložio veličanstven napor na gradilištu, s tim što je sve funkcionisalo kao sat i bez zabeleženih incidenata. Ovo znači da smo bili sposobni da izlijemo 1 200 kubnih metara kao što je planirano.“

    Osnova je tako veliki blok zbog ogromnih sila koje će verovatno biti oslobođene od strane platforme koja će biti usidrena na nju. Kolos među platformama za testiranje je namenjen posebno za testiranje ogromnih kotrljajućih ležajeva za energiju vetra. „To će biti prva platforma za testiranje u svetu sposobna da testira ne samo jedan glavni ležaj, već kompletnu jedinicu ležaja odjednom“, kaže viši potpredsednik kompanije SKF, Tehnološki razvoj, Bernd Stefan, aludirajući na dimenzije ove jedinstvene instalacije. „Ležajevi mogu imati bilo koji od spoljašnjih prečnika do šest metara, a namenjeni su za turbine u klasi od 10 megavata. Platforma za testiranje može izlagati strukture takve vrste dinamičnim silama u svim pravcima koje su, kada se kombinuju, mnogo puta veće nego na najjačoj instalaciji za testiranje koja je trenutno dostupna.“

    Sasvim nezavisno od toga, buduća platforma za testiranje će omogućiti brzine prilikom testiranja koje će biti znatno veće od trenutno dostupnih. Korišćenjem ovih izuzetnih mogućnosti, SKF želi da simulira ekstremna dinamička opterećenja reda veličine od nekoliko meganjutona ili meganjuton metara na što je moguće realističniji način. S obzirom na kapacitet snage ove porudžbine, inženjeri iz RENK Test System GmbH, firme kojoj je poveren razvoj, čak su morali da osmisle poseban način za pričvršćenje da bi usmerili sile koje deluju na stanicu na kontrolisan način uz ispravne putanje.

    „Ulažemo ove napore, jer postojeći modeli računarske simulacije jednostavno nisu u stanju da daju zaista realne prognoze“, kaže dr Martin Gebel, menadžer projekta centra za testiranje SKF u Švajfurtu. „Naše dve nove platforme za testiranje će obezbediti rešenje u tom pogledu i daju nam uvide u procese koji su prethodno bili nepristupačni. Relevantni rezultati će učiniti novi centar za testiranje pionirskim instrumentom u pomaganju mnogim klijentima iz raznih industrijskih grana da dobiju pristup energetski efikasnoj budućnosti na način koji je prilagođen primeni u pitanju.“

    „U konačnoj analizi, ulaganje od 360 miliona švedskih kruna u novi centar za testiranje će nam pomoći da prilagodimo ležajeve velikih dimenzija njihovim naknadnim upotrebama mnogo preciznije i efikasnije nego što je to ranije bilo moguće“, kaže Manfred E. Nojbert, predsednik SKF GmbH. „To znači da naši klijenti imaju koristi od značajno viših nivoa robusnosti i pouzdanosti za novu generaciju ležajeva velikih dimenzija.“ Za sâm SKF, novi centar za testiranje je kao jedan od onih završnih delova u slagalici koja uskoro treba da se završi, dodajući stručnost za ležajeve velikih dimenzija koji su već dostupni na gradilištu Švajnfurt.

    Pratite izgradnju najmoćnijeg centra u svetu za testiranje ležajeva velikih dimenzija: http://bit.ly/1LprppS. Dve web kamere snimaju napredak svakog sata iz dve različite perspektive.

    Aktiebolaget SKF
    (obj.)

    Za dodatne informacije, kontaktirajte:
    Odnosi sa štampom: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 70577 6418; sabine.hergenroder@skf.com

    SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 17.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2015. godini je iznosila 75 997 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 46 635. www.skf.com 

    ® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

  • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (2.4 MB)

SKF logo