Rešenja za podmazivanje

Da li ste znali da je neadekvatno podmazivanje uzrok 36% svih preuranjenih kvarova kotrljajućih ležajeva?

Ali, sa pravim rešenjem za podmazivanje možete kreirati nove prilike za povećanje radnog vremena i produktivnosti. Osim što pomaže u smanjivanju broja prevremenih kvarova na ležajevima i vremena stajanja mašine, ispravno podmazivanje može da poveća efikasnost u potrošnji energije. SKF vam može pomoći da ostvarite pun potencijal pomazivanja.

SKF rešenja za podmazivanje kreću se od specijalizovanih maziva do naprednih sistema za automatsko centralizovano podmazivanje. Integrisana SKF rešenja za podmazivanje kombinuju našu ekspertizu na polju ležajeva, zaptivki i nadzora i praćenja stanja sa našim poznavanjem tribologije - nauke o trenju, habanju i podmazivanju.

Takođe možete računati na vrhunsku tehničku podršku i usluge. Ovo uključuje programe upravljanja podmazivanjem kako bi se pružila pomoć prilikom izbora maziva, planiranja i praćenja - sve od strane jednog, pouzdanog partnera.

Product information

Please note that some of the links below go to information available in English only.

Izdvajamo

SKF logo