Alat za ekspanziju za pogonsku liniju

Fale vam pravi alati?

SKF alat za ekspanziju (VKN 402) je namenski dizajniran za pouzdano montiranje univerzalnih manžetni bez potrebe za skidanjem homokinetičkog zgloba sa osovine, uz uštedu vremena i smanjenje troškova. Naš pneumatski alat ima CE oznaku i može se koristiti i kada je isključen sa dovoda vazduha tokom montiranja. Lakši od konkurentskih alata, on može da se koristi za montiranje manžetni do 115 mm spoljnog prečnika homokinetičkog zgloba.
SKF logo