Set homokinetičkog zgloba

Iskustvo od 30 godina u proizvodnji homokinetičkih zglobova.

Zaustavljanje pored puta zbog kvara je najveća noćna mora vozača.

Uzrok preterane buke i vibracija može da bude montiranje pohabanog ili homokinetičkog zgloba lošeg kvaliteta, što dovodi do smanjenog radnog veka i iznenadnog kvara. Za takve brige nema razloga sa setovima homokinetičkih zglobova kompanije SKF, koji su dizajnirani i proizvedeni u skladu sa preciznim standardima proizvođača.

Sadržaj seta:

  • Homokinetički zglob
  • Manžetna i stezaljke
  • Dodatne komponente kao što su osigurači, sklopljeni štitnici za prašinu i graničnici
  • Navrtka ili zavrtanj za točak, kako bi se osigurala bezbednost automobila
  • Kese sa mazivom
  • Uputstva za montiranje
SKF logo