Glavčina alternatora

Dobićete sve što vam treba uz glavčine alternatora kompanije SKF.

Kakva je to strašna buka? To može biti kvar glavčine alternatora (FAP). Uprkos njenoj veličini, FAP ima važnu ulogu u vašem motoru. On apsorbuje potencijalna štetna uvijanja i takođe smanjuje buku i vibracije remena – što je razlog zbog koga biste uvek morali da ga zamenite rezervnim delom visokog kvaliteta.

Kompanija SKF nudi vam 3 tehnologije:
  • prelaznu glavčinu alternatora (OAP)
  • prelazni razdvajač alternatora (OAD)
  • gumene razdvajačke glavčine alternatora
  • Glavčine alternatora kompanije SKF su po standardima svih proizvođača
  • Dostupno je više od 100 setova.
SKF logo