Sistem za hlađenje

Zdrav motor oslanja se na pumpu za vodu koja će ga hladiti.

Pored toga to vam se može pokvariti na putu, pumpa za vodu može da bude katastrofalna po motor vašeg automobila, dovodeći do njegovog pregrevanja – što često dovodi do skupih popravki. Da biste bili bez briga, potražite da vam u vašoj garaži provere pumpu za vodu i povezane komponente svaki put kada vozite automobil na servis.
SKF logo