Set Multi-V remena sa pumpom za vodu

Originalnost iz kompanije SKF: jedini set Multi-V remena sa pumpom za vodu!

Da li ste znali da 34% pumpi za vodu pokreće pomoćni sistem? Jedinstveno na tržištu, kompanija SKF nudi set Multi-V remena sa pumpom za vodu.
Izbegnite mehaničke kvarove kao što su gubitak serva na upravljaču ili kvar motora zamenom pumpe za vodu u isto vreme kao i pomoćnog sistema.
  • Ušteđeno vreme i novac za vaše klijente
  • Većina setova uključuje SKF AquaMax pumpu za vodu
  • Kvalitet svih delova je u skladu sa standardima proizvođača.
SKF logo