Set pumpe za vodu

Smatra se da je dobra profesionalna praksa da se prilikom zamene zupčastog remena ili pomoćnog sistema zameni i pumpa za vodu.

Ovo objašnjava jak fokus kompanije SKF na pumpe za vodu.
Proizvedene da ispunjavaju ili prelaze specifikacije proizvođača, AquaMax pumpe za vodu kompanije SKF osiguravaju:
  • pravilnu montažu i lako postavljanje
  • optimalnu efikasnost sistema za hlađenje zahvaljujući njihovom naprednom komponentnom materijalu i dizajnu
  • visok kapacitet za opterećenja za aksijalna i radijalna dejstva
  • smanjena potrošnja goriva i emisije CO2.

Pogodnosti ponude kompanije SKF:
  • dostupno je više od 545 setova.
  • 96% pokrivenosti za sva vozila u Evropi.
SKF logo