Set zupčastih remena sa zaptivkama za motor

Za mnoga vouila sa velikim brojem pređenih kilometara ili za težak rad, razumno je zameniti zaptivke za motor prilikom instaliranja novog zupčastog remena. Ako su stare zaptivke počele da cure, klijent će opet morati da plati troškove montiranja. Ako ulje iscuri na remen, može biti potrebna njegova zamena. 
Setovi zupčastih remena kompanije SKF sa zaptivkama za motore čine prevenciju ovih problema lakom. . Set sadrži sve što vam je potrebno da biste obavili posao, uključujuća komponente visokog kvaliteta koje ispunjavaju ili prelaze specifikacije proizvođača, kao što su PTFE zaptivke, kada su primenljive. One su takođe dostupne u spektru koji pokriva najpopularnije modele, uključujući 90 setova za azijske modele automobila.
SKF logo