Set zupčastog remena sa pumpom za vodu

Dve muve jednim udarcem !

Srećan klijent je veran klijent. Zamenite zupčasti remen i pumpu za vodu da biste:
  • sprečili mehaničke kvarove 
  • Ušteđeno vreme i novac za vaše klijente
Pogodnosti ponude kompanije SKF:
  • dostupno je više od 200 setova.
  • preko 70% pokrivenosti za sva vozila u Evropi
  • kvalitet svih delova je u skladu sa standardima proizvođača.
SKF logo