Set zupčastog remena

Montirajte poverenje sa zupčastim remenjem kompanije SKF.

Svi SKF setovi zupčastog remena uključuju brendirano SKF zupčasto remenje, zatezače i glavčine koje ispunjavaju specifikacije proizvođača. Mnogi SKF setovi sadrže više komponenti od konkurentnih ili setova proizvođača automobila (zavrtnji, poklopci, navrtke, opruge...) Većina njih sadrži namenska uputstva za montiranje sa svim detaljno opisanim koracima i savetima za montiranje komponenti.
  • Dostupno je više od 500 setova zupčastih remenja.
  • 96% pokrivenosti za sva vozila u Evropi. 
SKF logo