SKF Pole Position Plus program

Kompanija SKF ima zadovoljstvo da objavi SKF Pole Position Plus, njen program za garaže, koji je ekspanzija njenog uspešnog SKF Pole Position koncepta.

SKF Pole Position Plus je sveobuhvvatni paket za podršku koji vam omogućava 4 osnovne pogodnosti u poslovanju:

  • Informacije
Više od 100 različitih namenskih uputstava za montiranje koja pokrivaju sve brze setove zupčastih ležajeva (uključujući set zupčastog ležaja sa pumpom za vodu i set zupčastog ležaja sa zaptivkama za motor), DVD i onlajn kataloge, ažuriranja spektra proizvoda, posvećeni veb sajt...

  • Edukacija
Obuka, SKF Pole Position bilteni, alati za montiranje i video zapisi, temeljne posete fabrikama

  • Podrška za garaže
Marketing kampanje, flajeri CATA postera, magnetne kartice, posteri...

  • Brendiranje
Prilagođeno potpisivanje, jedinstvena roba kompanije SKF, radna odeća i alati, PoS ekrani...

Saznajte za još preklapanja i dozvolite da vam SKF Pole Position Plus pomogne - vlasnik garaže - povećajte vaše poslovanje i pružite svojim klijentima najbolju moguću uslugu!
SKF logo