Pomoćna glavčina

Više od 75% svih novih proizvedenih kamiona opremljeno je automatskim zatezačima na pomoćnom pogonskom sistemu. Tržište brzo raste stvarajući nove zahteve za proizvode visokog kvaliteta. Da bi ispunila ovaj zahtev, kompanija SKF pruža spektar automatskih zatezača remena za najveće evropske brendove kamiona: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania i Volvo.

Automatski zatezači remena komanije SKF traju do dva puta duže od konkurentnih jedinica i poboljšavaju performanse proizvođača i radno vreme voznog parka povećanjem radnog veka kompletnog pomoćnog pogonskog sistema.

Da bi kompletirala ovu ponudu za motore, kompanija SKF je takođe razvila spektar glavčina zupčanika praznog hoda koji pokriva najveće evropske brendove automobila.
SKF logo