SKF Pole Position bilteni

SKF Pole Position program obezbeđuje tehničke i namenske biltene za vozila koji su dizajnirani da pomognu u otkrivanju i rešavanju problema prilikom montiranja i da bi omogućili bezbedniju i efikasniju popravku.

Svaki SKF Pole Position bilten nudi:
  • Potpuno ilustrovano uputstvo sa slikama i dijagramima
  • Uputstva, korak po korak, koja su laka za praćenje
  • Fokusiranje na zajednički problem otkriven preko povratnih informacija dobijenih od klijenata
  • Bezbednosni saveti i preporuke koje se odnose na izbor pravog alata i njegovu upotrebu.
SKF logo