Подшипники для планера

Сотрудничество с компанией, предлагающей полный ассортимент решений, позволяет оптимизировать стратегию цепочки поставок. То есть, клиент получает лучшее решение для конкретной задачи среди современных технологий.

Авиакосмическое подразделение SKF предлагает самый широкий ассортимент решений, даже для максимально загрязнённых сред, и готово предложить решение с учётом индивидуальных требований к визуальному контролю или отсутствию техобслуживания. Благодаря тесному сотрудничеству с клиентами, авиакосмическое подразделение SKF обладает непревзойдённым знанием отраслевых требований и может предложить наиболее подходящее решение.


Самый широкий ассортимент решений

Поставив целью поиск лучших решений для конкретных задач, авиакосмическое подразделение SKF непрерывно работает над сохранением ведущих позиций в создании новых технологий подшипников для планеров.
Авиакосмическое подразделение SKF предлагает множество технологий и самый широкий выбор решений. Инженеры SKF готовы разработать, оценить и предложить наиболее эффективное решение для конкретной задачи, от самосмазывающихся и эластомерных решений до металлических подшипников, гибридных подшипников с керамическими телами качения, подшипников с уменьшенным весом и т.д.

Узлы для планеров

Инженеры SKF непрерывно работают над разработкой новых систем. Благодаря этому мы можем предложить сборочные блоки, такие как узлы для планеров на основе технологий композитных материалов, а также решения в области подшипников и тяг.

Устойчивое развитие

Снижение веса, повышение мощности, увеличение срока службы и сокращение объёмов техобслуживания по своей сути связаны с экологически устойчивым развитием. Предлагая такие характеристики клиентам, мы улучшаем экологическую устойчивость будущего.
SKF logo