Прецизионные эластомерные устройства (PED)

На сегодняшний день сокращение прямых эксплуатационных расходов (DOC) и повышение эффективности являются ключевыми факторами при разработке новых авиационных конструкций. Для достижения этих целей авиапроизводители разрабатывают решения, которые позволяют не только уменьшать вес авиационной техники, но и повышать её компактность и срок службы, а также решения, сокращающие потребность в техобслуживании.

Предложение наиболее передовых технологий основным авиапроизводителям является ключевым фактором успеха, благодаря которому авиакосмическое подразделение SKF занимает ведущие позиции в области эластомерных технологий.
Более 50 лет наша компания разрабатывает, проектирует и производит эластомерные решения. Это свидетельствует о возможностях авиакосмического подразделения SKF, непрерывном развитии и упорной работе по достижению ваших целей и поддержке своевременного вывода на рынок Вашей продукции.

Специализированное проектирование

Квалифицированная команда инженеров авиакосмического подразделения SKF помогает решить наиболее сложные отраслевые задачи — от разработки прикладных решений до выполнения проверок качества в наших собственных испытательных лабораториях.
Авиакосмическое подразделение SKF выбирает материалы из широкого диапазона высококачественных эластомерных составов, а также разрабатывает специальные резиновые смеси в соответствии с индивидуальными требованиями. SKF создаёт более надёжные технологии, оптимизируя применение, конструкцию и формулу своих эластомерных решений.

Уменьшение веса

Сокращая количество деталей общего применения и представляя технологии для уменьшения веса компонентов, SKF предлагает подшипники из эластомеров для аэрокосмической промышленности, которые способствуют снижению веса и повышают экологичность авиационной техники. Инженеры SKF могут также значительно сократить прямые эксплуатационные расходы (DOC) и повысить экологичность продукции для совершенствования Вашего существующего применения.

Снижение прямых эксплуатационных расходов (DOC)

По сравнению со стандартными решениями эластомерные решения SKF уменьшают вес и повышают устойчивость в экстремальных условиях запылённости или влажности.
Более того, благодаря визуальным критериям замены по состоянию, эластомерные решения значительно сокращают потребность в техобслуживании и мониторинге состояния оборудования и, соответственно, прямые эксплуатационные расходы авиационных компаний во всём мире.

Исторически, применение эластомерных подшипников на втулках несущего винта вертолётов показывает следующие результаты:

74 % — уменьшение количества деталей, по сравнению с обычными втулками
20 % — снижение веса втулки
50 % — увеличение срока службы
75 % — сокращение расходов на техобслуживание
SKF logo