Сертификаты и одобрение качества

Авиакосмическое подразделение SKF непрерывно совершенствует качество во всех аспектах цепочки поставок — от продажи до доставки продукции клиенту.

Некоторые сертификаты качества аэрокосмического подразделения SKF:

  • ISO 9001 
  • NADCAP 
  • FAR 145 
  • OHSAS 18001
  • AS/EN 9100 
  • EASA PART 21G/145 
  • ISO 14001

6 Sigma

В своей деятельности авиакосмическое подразделение SKF использует методологию 6 Sigma, которая является частью системного и строгого подхода для достижения высоких показателей во всех действующих и новых процессах.

Это важная часть непрерывного процесса совершенствования деятельности SKF Group, благодаря которому мы остаёмся приоритетным партнёром для наших клиентов.

Устойчивое развитие

SKF прошла сертификацию по стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001.

Компания SKF признана одним из лидеров в отрасли по показателям индекса устойчивости Доу Джонса во всех трёх категориях:

экономическое развитие, охрана окружающей среды и социальная политика.

SKF Group

Различные подразделения SKF прошли сертификацию по стандартам системы менеджмента качества ISO 9001 или ISO/TS 16949.

SKF logo