Аэрокосмическая промышленность

SKF — ведущий поставщик широкого ассортимента решений для аэрокосмической промышленности, включая подшипники, уплотнения, тяги, стойки, прецизионные эластомерные устройства и оборудование электродистанционной системы управления для планеров, авиационных двигателей и редукторов.

Авиакосмическое подразделение SKF, представленное по всему миру, оказывает содействие предприятиям аэрокосмической отрасли и предлагает поддержку в развитии новых проектов. SKF также поставляет надёжные запасные части, предлагает комплексные услуги по ремонту и высокоэффективные стальные сплавы для применения в авиакосмической отрасли как крупным производителям оригинального оборудования (OEM), так и компаниям по техобслуживанию и ремонту (MRO).

Более 2600 сотрудников на 10 промышленных предприятиях готовы предложить новейшие инновационные решения на основе более чем векового опыта в промышленности.

SKF logo