Решения из композитных материалов

В современном авиастроении всё большее распространение приобретают композитные материалы. Это происходит только потому, что композитные материалы позволяют снизить вес воздушного судна? Или ещё благодаря тому, что композитные материалы помогают повысить комфорт, увеличить дальность,
размеры и срок эксплуатации самолётов и вертолётов? Вас интересуют только технологии композитных материалов или Вы ищете партнёра для совместной разработки и производства высокоэффективных решений?

Разработка и производство композитных изделий

Авиакосмическое подразделение SKF является ведущим разработчиком технологий композитных материалов в тесном сотрудничестве с крупными авиапроизводителями. Это даёт возможность получить самые передовые технологии, направленные на сокращение прямых эксплуатационных расходов и повышение экологичности.
15-летний опыт производства композитных тяг свидетельствует о возможностях и непрерывном развитии авиакосмического подразделения SKF в этой области.

Уменьшение веса

Поддерживая конструкцию по принципу установки тяг в распорку, авиакосмическое подразделение SKF способствует снижению расходов, связанных с эксплуатацией воздушного судна, и повышает экологичность, предлагая решения для сокращения веса.
То есть, технологии композитных материалов авиакосмического подразделения SKF подходят для различного применения:
тяги систем управления полётом, конструкционные и вращательные тяги, независимо от концевой части, фиксируемые или регулируемые наконечники тяг, простые или регулируемые вилкообразные наконечники или другие концевые части.

Литьевое прессование полимеров (RTM)

Технологии композитных материалов снижают вес и предлагают высокое соотношение механических характеристик и плотности. Более того, с целью соответствия строгим требованиям всех производственных процессов, SKF разработала метод литьевого прессования полимеров для своей авиакосмической продукции.

Инновационные решения для цепочки поставок

В тесном сотрудничестве со своими клиентами и при помощи SKF Group, авиакосмическое подразделение SKF разработало решения для цепочки поставок с целью повышения производительности сборочных линий и сокращения производственных циклов.

Компания инженерных знаний

Квалифицированная команда инженеров авиакосмического подразделения SKF помогает своим клиентам решать наиболее сложные задачи — от разработки решений до выполнения проверок качества.
SKF logo