Уплотнения для авиакосмической промышленности

Уплотнение для аэрокосмической промышленности
Богатый опыт SKF в области эластомерных технологий позволяет нам создавать безопасную и надёжную продукцию с лучшими эксплуатационными характеристиками. Прикладные задачи аэрокосмической промышленности решаются посредством индивидуальной рецептуры, смешивания, литья и склеивания прецизионной эластомерной продукции.
  • Манжетные уплотнения с кромкой, прокладки и пыльники для роторных систем, ВСУ, двигателей, редукторов и трансмиссий.
  • Данные изделия, разрабатываемые по индивидуальным требованиям, способны воспринимать большие нагрузки, а также поглощать, демпфировать и/или контролировать значительные смещения, возникающие одновременно в нескольких направлениях.
  • При изготовлении эластомеры прокладываются между слоями основного материала.
  • Многокомпонентная сборка сокращается до единого блока с минимальными требованиями к техобслуживанию, смазка не требуется.
  • При производстве обширно используются средства контроля качества.
SKF logo