Тяги и стойки для планеров воздушных судов

Новая авиационная техника требует самых передовых технологий для решения задач экологичности и снижения прямых эксплуатационных расходов. В то же время, значительно возросла скорость изменений на авиакосмическом рынке, и разработчики авиационной техники должны предлагать более современные решения за меньшее количество времени.

Технология изготовления силовых тяг

Представляя бренд SARMA более 40 лет, SKF непрерывно совершенствовала и улучшала соотношение прочности и веса для силовых тяг: композитных или металлических обжатых трубок. Выпустив около 3 миллионов тяг, SKF обладает знаниями и техническими возможностями для выполнения самых сложных задач.

Специализированные разработки для более современных самолётов

Демонстрируя глубокую компетенцию и обширные технические знания, компания SKF охватывает все типы применения тяг из различных сырьевых материалов. На основе большого опыта и глубоких знаний в области разработки тяг SKF помогает создавать самолеты большего размера с меньшим весом и повышенной эффективностью.

Эффективное партнёрство

Стремясь ответить на все требования своих клиентов к тягам, SKF также успешно подготовила ассортимент решений для совершенствования цепочки поставок. Дополнительно к электронному обмену данными и общим онлайн-платформам, решения по комплектации и обслуживанию клиентов повышают эффективность работы сборочных линий авиационной техники.

Надежные и экономичные самолёты

Одной из основных задач наших инженеров является снижение веса в вашем оборудовании. Общий вес оборудования оптимизируется благодаря лучшему соотношению надёжности и веса металлических тяг SKF и разработке концевых соединений с использованием максимально эффективных сырьевых материалов. Снижение веса сокращает расход топлива и способствует экологичности и экономичности авиационной техники.
SKF logo