Решения для гидроцилиндров

Постоянное повышение требований к обеспечению эффективности

Производители оборудования и конечные пользователи испытывают потребность в гидравлических системах, обладающих очень высокой эффективностью.
Конечным пользователям нужны экологически безопасные гидравлические системы, которые обладают высокой эксплуатационной готовностью и малой потребностью в техобслуживании и, при этом, имеют низкую стоимость. Чтобы уменьшить количество обращений по гарантии и повысить свою конкурентоспособность в условиях переполненного рынка, производители оборудования должны поставлять системы, которые функционируют без утечек в условиях больших скоростей и высокого давления.

SKF обеспечивает соответствие данным требованиям

Решения SKF для гидроцилиндров соответствуют целому ряду эксплуатационных требований и экологических норм. Уплотнённые и практически не требующие техобслуживания решения SKF для гидроцилиндров включают следующие компоненты с длительным сроком службы: 
  • Запатентованные гидравлические уплотнения
  • Специальные материалы и конструкции уплотнений
  • Самосмазывающиеся сферические подшипники скольжения с уплотнениями
  • Самосмазывающиеся втулки с уплотнениями
  • Тороидальные роликоподшипники CARB или сферические роликоподшипники

Гидравлические уплотнения

SKF logo