Датчики и шифраторы

Повышение точности и производительности

Использование в сельскохозяйственных транспортных средствах автоматизированных систем рулевого управления в сочетании с технологией GPS позволяет оператору осуществлять более точные проходы, что, в свою очередь, снижает расход топлива, посевного материала и удобрений.

Для удовлетворения этих потребностей SKF разработала компактное и не требующее технического обслуживания решение, основой которого является подшипник со встроенным датчиком, встраиваемый в систему рулевого управления. Это позволяет оператору безопасно переключаться между автоматическим и ручным режимами управления в ходе корректировки рулевого управления (например, при наличии препятствий или при развороте в конце борозды).

Этот компактный блок облегчает процесс сборки производителям оборудования и способствует повышению объёмов выпуска продукции. 
SKF logo