Уплотнения SKF Mudblock

Система защиты подшипников следующего поколения

Подшипники в сельскохозяйственном оборудовании постоянно подвергаются воздействию воды, грязи и загрязняющих веществ, что влияет на эксплуатационную готовность и общую функциональность оборудования. Уплотнения SKF Mudblock — это следующее поколение манжетных уплотнений, которые обеспечивают эффективную защиту от проникновения воды, грязи и загрязняющих веществ.

Эти уплотнения обеспечивают превосходное удержание пластичной смазки и масла, результатом чего является увеличение срока службы подшипника, повышение надёжности и снижение общих расходов. Специально разработанные для использования с высокой нагрузкой и в тяжёлых условиях эксплуатации, уплотнения SKF Mudblock изготавливаются из разнообразных эластомерных материалов, эффективных в широком диапазоне температур, и предлагаются в различных исполнениях, изготавливаемых по индивидуальным требованиям.
SKF logo