Сферические подшипники скольжения

Не требующее техобслуживания решение SKF для применения в поворотных шкворнях (тягах рулевого механизма) основано на использовании сферического подшипника скольжения со специальным уплотнением.
Такой подшипник не требует использования смазочного материала и полностью взаимозаменяем с подшипниками скольжения с контактными поверхностями сталь/сталь.

Сокращение расходов и повышение безопасности для окружающей среды

Для конечного пользователя результатом сокращения простоев, необходимых для повторного смазывания, является значительная экономия средств. Кроме того, исключается риск выхода из строя из-за использования некачественной смазки или недостаточного смазывания. Отсутствие необходимости смазывания также означает снижение воздействия на окружающую среду, связанного с опасностью утечки смазочных материалов. В конечном итоге, данное решение обеспечивает высокую надёжность и производительность оборудования.
SKF logo