Узлы подвески

Для операторов и производителей оборудования

Подвески сельскохозяйственных тракторов постоянно работают при высоких нагрузках, ударных нагрузках и других тяжёлых условиях эксплуатации. В результате, загрязнение подшипников может привести к выходу оборудования из строя. Смазывание узлов подвески позволяет предотвратить незапланированные простои, но это затратное по времени мероприятие, трудновыполнимое во время коротких периодов посева и сбора урожая.

Решение SKF для тяги Панара и толкателя предоставляет операторам и производителям оборудования более надёжный альтернативный вариант с минимальной потребностью в техобслуживании. Это решение SKF, сочетающее усиленное и мембранное уплотнения, обеспечивает надёжную защиту от загрязнений, а также снижает потребность в техобслуживании и опасность выхода оборудования из строя.

Меньший объём техобслуживания и высокая техническая готовность оборудования позволяет операторам снизить эксплуатационные расходы и увеличить производительность фермерского хозяйства. Производителям оборудования эта прочная интегрированная конструкция позволяет сократить время сборки, а также уменьшить вероятность обращений по гарантии и связанные с ними затраты.

SKF logo