Фланцевые узлы шестерни со ступицей

Обеспечивая движение тракторов и комбайнов

Сельскохозяйственная техника должна быть готова к работе в суровых условиях. Также её скорость на бездорожье должна достигать 65 км/ч или выше для быстрого передвижения между полями. Разработанные SKF узлы шестерни со ступицей позволяют выполнить обе этих задачи.

Такой узел, в котором воплощено несколько функций, повышает грузоподъёмность, обеспечивает хорошее сопротивление опрокидыванию и точное центрирование шестерни.

Данный ступичный узел SKF также оснащён высокоэффективным уплотнением Mudblock, которое хорошо работает как на высоких, так и на низких скоростях. Обладая компактным размером, узел легко интегрируется в переднеприводное колесо, что позволяет достичь необходимых скоростей.
SKF logo