Модули рулевого управления

Улучшенная эргономика

Модуль рулевого управления SKF — это решение, которое сочетает в себе сенсорные технологии и простоту подключения устройств «plug-and-play». Компактные размеры данных модулей позволяют размещать рулевое колесо в любой точке кабины, что повышает эффективность работы оператора благодаря улучшенной эргономике и высокому уровню комфорта.

Основные преимущества для производителей сельскохозяйственного оборудования — высокая конструктивная гибкость, простота сборки, снижение расходов и улучшенные рабочие характеристики транспортных средств. Тот факт, что модуль рулевого управления может устанавливаться на разные платформы транспортных средств и имеет компактную и надёжную конструкцию, делает возможным модульный принцип конструирования и облегчает процесс сборки транспортного средства. Кроме того, модуль рулевого управления может быть адаптирован к различным условиям — от рулевого колеса небольшого размера до большого рулевого колеса.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о мехатронной продукции SKF.
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться со статьей из Evolution, журнала SKF о бизнесе и технологиях.

SKF logo