Цилиндрические роликоподшипники и тороидальные роликоподшипники CARB®

Два надёжных решения для планетарных редукторов

SKF предлагает два надёжных решения для планетарных редукторов — цилиндрический роликоподшипник и тороидальный роликоподшипник CARB.

Данные подшипники могут быть установлены в компактную планетарную шестерню. Оба типа подшипника также обеспечивают высокую грузоподъёмность, что повышает функциональность планетарного редуктора, и представляют собой экономичное решение.

Удобство монтажа цилиндрического роликоподшипника сводит к минимуму риск допустить ошибку при монтаже, что повышает производительность и надёжность всей системы в целом.

Использование тороидального роликоподшипника CARB может оказать значительное влияние на рабочие характеристики редуктора. Его способность компенсировать перекосы позволяет сократить количество неисправностей, вызванных питтинговой коррозией солнечной шестерни, повысить эффективность всей планетарной системы и увеличить срок её службы.
SKF logo