Подшипниковые узлы для сенокосилок и активных борон

SKF помогает достичь высокой эксплуатационной готовности и снизить потребность в техобслуживании

Дорогостоящий незапланированный ремонт или техобслуживание сенокосилок и борон означает также незапланированные издержки и потери производительности. Причиной таких остановок часто являются стандартные подшипники, поскольку они подвержены попаданию загрязнений и частиц шестерней, что в результате может привести к выходу подшипников из строя.

Предлагаемые SKF подшипниковые узлы для сенокосилок и активных борон позволяют увеличить производительность путём увеличения эксплуатационной готовности оборудования и снижения потребности в техобслуживании. Данные узлы, заполненные пластичной смазкой и оснащённые фланцем, валом, подшипником и уплотнением, отличаются компактностью конструкции и обеспечивают высокую стойкость к ударным нагрузкам и загрязнению.

Рабочие характеристики, проверенные в полевых условиях

Узел SKF для активной бороны для почвообрабатывающих машин продлевает срок службы подшипников по сравнению со стандартными вариантами их конструкции.

Преимущества для производителей оборудования очевидны, при этом благодаря уменьшению количества компонентов обеспечивается экономия средств в отношении логистики и сборки. Возможность увеличения срока службы может привести к сокращению количества обращений по гарантии.
SKF logo