Решения для шарнирных узлов

Уменьшение объёмов техобслуживания и высокая эффективность

Наличие в сельскохозяйственной технике большого количества шарнирных узлов делает операцию повторного смазывания затратной как по времени, так и по финансовым вложениям. В качестве решения этой проблемы SKF предлагает ассортимент не требующих техобслуживания подшипников (подшипников с увеличенными интервалами техобслуживания), предназначенных для различных вариантов применения в шарнирных узлах. К таким компонентам относятся цилиндры рулевого управления, подъёмные цилиндры, а также шарнирные соединения креплений.

В качестве примера одного из решений SKF для шарнирных узлов можно привести сферические подшипники скольжения, наконечники штоков TX с усиленными уплотнениями LS и уплотнённые самоустанавливающиеся роликоподшипники. Данные подшипники оснащены усиленными уплотнениями и заполнены смазкой на весь срок службы, что позволяет предотвратить выход подшипников из строя в связи с попаданием в него загрязнений или повторным смазыванием некачественной смазкой. Данное решение SKF приводит к увеличению производительности и, кроме того, является экологически безопасным.
SKF logo