SKF Agri Hub для сеялок

Оснащённый надёжным пятикромочным уплотнением, подшипниковый узел SKF Agri Hub для сеялок способен обеспечить бесперебойную работу в течение 10 посевных сезонов без необходимости повторного смазывания. Усовершенствованная конструкция уплотнения имеет стальные вставки, защищающие от попадания твёрдых загрязняющих веществ, отличается разнообразием вариантов кромок уплотнений, предназначенных для работы в различных условиях, при этом внешняя и внутренняя кромки предотвращают попадание загрязнений внутрь и утечку пластичной смазки. Двухрядный радиальный шарикоподшипник с металлическим фланцем обеспечивает дополнительную прочность, что обеспечивает снижение гарантийных расходов для производителей оборудования.

Основные варианты применения в сеялках

  • Диски сошника/сеялки
  • Диски сошника
  • Закрывающие диски
  • Маркёры

SKF logo