Электронный парковочный тормоз SKF

Компактное, «интеллектуальное» решение

Разработанный в качестве парковочного и аварийного тормоза для тракторов, электронный парковочный тормоз SKF представляет собой компактное, «интеллектуальное» решение, обеспечивающее дополнительную надёжность, комфорт и производительность в самых разных условиях эксплуатации оборудования.

«Интеллектуальные» функции электронного парковочного тормоза SKF обеспечивает привод с мехатронным управлением.
  • Автоматическое включение срабатывает, когда зажигание выключено и водитель покинул своё место.
  • Функции «противооткатный тормоз» и «трогание с места» создают максимальный комфорт для водителя даже на холмистой местности.
  • Функция «автоматическая компенсация износа» исключает необходимость выполнения регулярных проверок технического состояния пользователем

Конструктивная гибкость

Электронный парковочный тормоз SKF представляет собой гибкое и компактное решение с интеллектуальными функциями. При использовании этого устройства в качестве замены механической или гидравлической тормозной системы применённые в нём мехатронные технологии способствуют повышению КПД транспортного средства и улучшают его эксплуатационные характеристики. Модуль прост в установке, благодаря чему разработчики имеют возможность свободно выбирать место для его установки на транспортном средстве. Решение типа «plug-and-play» снижает затраты, связанные со сборкой.
  • Прочное, высокоэффективное решение увеличивает степень надёжности оборудования
  • Практически не требует техобслуживания
  • Повышает безопасность и эргономичность рабочего места оператора

Данное решение применимо для разных вариантов транспортных платформ с различными типами трансмиссий, а настраиваемое программное обеспечение позволяет использовать устройство на разных типах оборудования и в самых разнообразных условиях эксплуатации.
SKF logo