Подшипники с малой высотой поперечного сечения

Восприятие высоких нагрузок в условиях ограниченного пространства

Подшипники INSOCOAT
Установленные в передние колёса ступичные подшипники выдерживают вес транспортного средства, обеспечивают вращение колёс и воспринимают соответствующие изгибающие моменты и периодически возникающие ударные нагрузки. Ступичные подшипники передних колёс обычно устанавливаются в подвижные планетарные редукторы, для которых характерно ограниченное внутреннее пространство.

Уменьшение размеров и сокращение простоев

В колёсах машин для орошения, комбайнов и тракторов применение конических роликоподшипников с малой высотой поперечного сечения позволяет выполнить задачу уменьшения габаритов. Их высокая жёсткость и способность выдерживать высокие ударные нагрузки уменьшают количество простоев машин, что в результате повышает производительность и комфорт оператора.

На более высоких частотах вращения свою эффективность в колёсах тракторов доказали радиально-упорные шарикоподшипники SKF с малой высотой поперечного сечения.
SKF logo